Radiatorski ventili, RA-N, Normalni pretok, DN 15, Kotni, D

013G3237

Ventili za normalen pretok s prednastavitvijo

Podatki o izdelku

Bruto masa 285 Gram
Neto masa 285 Gram
Volume 0.339 Liter
EAN 5702420091709

 

Aplikacija 2-cevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Ventili za normalen pretok s prednastavitvijo
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 2
KODA UNSPSC 40101801
Konstrukcija Kotni
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Prednastavitev Da
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardna dimenzija D
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RA-N
Velikost priključka iz ventila R 1/2
Velikost priključka v ventil 15 mm
Velikost ventila DN 15
Vrednost kv pri nastavitvi 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi N [m³/h] 0.73 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] 0.9 m³/h
Vrsta priključka Samotesnilni
Vrsta ventila Normalni pretok
Vrste priključkov Pressfit
Št. dokumenta SCIP 6b284ddd-9c03-4fa3-be5b-2ab4a062de89

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality