RA-C, DN 20, Zunanji navoj

013G3096

RA-C DN 20, zunanji navoj, regulacijski ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.44 Kilogram
Neto masa 0.419 Kilogram
Volume 0.385 Liter
EAN 5702420036403

 

Description RA-C DN 20, zunanji navoj, regulacijski ventil
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RA-C DN20, Cooling valve
Material ohišja ventila DZR medenina
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip RA-C
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 3.3 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality