Radiatorski ventili, RA-UN, Majhen pretok, DN 10, Ravni, D

013G3002

Low flow valves with presetting

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.226 Kilogram
Neto masa 0.224 Kilogram
Volume 0.23 Liter
EAN 5702421034507

 

Aplikacija 2-cevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Low flow valves with presetting
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RA-U -UN & -UR Radiator valve
Konstrukcija Ravni
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Prednastavitev Da
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardna dimenzija D
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RA-UN
Velikost priključka iz ventila R 3/8
Velikost priključka v ventil Rp 3/8
Velikost ventila DN 10
Vrednost kv pri nastavitvi 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi N [m³/h] 0.48 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] 0.57 m³/h
Vrsta priključka Standardni
Vrsta ventila Majhen pretok
Vrste priključkov Notranji navoj
Št. dokumenta SCIP a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality