RA 2000 Termostatske glave, RA 2940, Plin, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 5 °C - 26 °C, RA

013G2940

Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, funkcija popolnega izklopa

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.166 Kilogram
Neto masa 0.164 Kilogram
Volume 0.286 Liter
EAN 5702420048185

 

Barva Bela RAL 9016
Description Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, funkcija popolnega izklopa
Dizajn term. glave RA 2000
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
KODA UNSPSC 40101801
Medij term. glave Plin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 5 °C
Omejitev temperature Da
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala RA 2940
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip RA 2000 Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo RA-klik
Vrsta priključka na ventil RA
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality