Radiatorski ventili, RA-G, Velik pretok, DN 15, Ravni, D

013G1675

High capacity valve for 1-pipe systems

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.3 Kilogram
Neto masa 0.284 Kilogram
Volume 0.343 Liter
EAN 5702420111247

 

Aplikacija Enocevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 16 bar
Description High capacity valve for 1-pipe systems
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RA-G valve 15
Konstrukcija Ravni
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.2 bar
Prednastavitev Ne
Preskusni tlak [bar] 25 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardna dimenzija D
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RA-G
Velikost priključka iz ventila R 1/2
Velikost priključka v ventil Rp 1/2
Velikost ventila DN 15
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Maks] 1.63 m³/h
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.51 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] 2.3 m³/h
Vrsta priključka Standardni
Vrsta ventila Velik pretok
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 0997d884-28b0-4e77-9108-4c3865f112eb

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality