Radiatorski ventili, RA-FN, Fiksna zmogljivost, DN 20, Ravni, D

013G0026

Normal flow valves without presetting

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.413 Kilogram
Neto masa 0.392 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702420008967

 

Aplikacija 2-cevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Normal flow valves without presetting
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Konstrukcija Ravni
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Prednastavitev Ne
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardna dimenzija D
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RA-FN
Velikost priključka iz ventila R 3/4
Velikost priključka v ventil Rp 3/4
Velikost ventila DN 20
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Maks] 1.04 m³/h
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.3 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] 1.4 m³/h
Vrsta priključka Standardni
Vrsta ventila Fiksna zmogljivost
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality