Radiatorski ventili, RA-N, Normalni pretok, DN 20, Ravni, F

013G0016

Ventili za normalen pretok s prednastavitvijo

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.401 Kilogram
Neto masa 0.38 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702420000466

 

Aplikacija 2-cevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Ventili za normalen pretok s prednastavitvijo
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RA-N & -IN Radiator valve 2
Konstrukcija Ravni
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Prednastavitev Da
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardna dimenzija F
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RA-N
Velikost priključka iz ventila R 3/4
Velikost priključka v ventil Rp 3/4
Velikost ventila DN 20
Vrednost kv pri nastavitvi 1 [m³/h] 0.1 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 2 [m³/h] 0.15 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 3 [m³/h] 0.17 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 4 [m³/h] 0.26 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 5 [m³/h] 0.35 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 6 [m³/h] 0.46 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi 7 [m³/h] 0.73 m³/h
Vrednost kv pri nastavitvi N [m³/h] 1.04 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] 1.4 m³/h
Vrsta priključka Standardni
Vrsta ventila Normalni pretok
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality