China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Delovno območje [bar] [Maks] |
21 bar |
Delovno območje [bar] [Min] |
-1 bar |
Delovno območje [psig] [Maks] |
304 psig |
Delovno območje [psig] [Min] |
-14 psig |
Dodatki |
BM/GBC valve accessories |
EN13463-3, dostop do vira vžiga |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Hladilna sredstva |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R290 R404A/R507A R407H R449B R450A R513A R515B R516A R600 R600a |
Ime datoteke UL odobritve |
REFRIGERANT VALVE 53R0 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Embossed 1-way arrow |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Količina v pakiranju |
12 kos |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] |
28 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
406 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] |
36.4 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
528 psig |
Material |
Medenina |
Material priključkov |
Baker |
Možnost servisiranja |
BM/GBC valve spare parts |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Oprema |
Seal cap |
Product Name Description |
Shut-off diaphragm valve |
Skupina izdelkov |
Shut-off and regulating valves |
Skupina tekočine |
1 2 |
Smer |
Straightway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
100 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-55 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
212 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-67 °F |
Tip |
BML 12s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B R516A |
Velikost dovoda [mm] |
12 mm |
Velikost odvoda [mm] |
12 mm |
Vrednost Cv [gal/min] |
1.73 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
1.5 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka |
Solder extended ends, ODF |
Vrsta odvodnega priključka |
Solder extended ends, ODF |
Št. dokumenta SCIP |
39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba |