BML 12s

009G0142

Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 1/2 in

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.508 Kilogram
Neto masa 0.44 Kilogram
Volume 1.615 Liter
EAN 5702422042020

 

Delovno območje [bar] [Maks] 21 bar
Delovno območje [bar] [Min] -1 bar
Delovno območje [psig] [Maks] 304 psig
Delovno območje [psig] [Min] -14 psig
Dodatki BM/GBC valve accessories
EN13463-3, dostop do vira vžiga Yes
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelka Shut-off diaphragm valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP BML/BMT
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 12 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 28 bar
Maks. delovni tlak [psig] 406 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 36.4 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 528 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja BM/GBC valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Oprema Handwheel
Oznaka UL Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Shut-off and regulating valves
Skupina tekočine 1
2
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -55 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -67 °F
Tip BML 12s
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Velikost dovoda [palcev] 1/2 in
Velikost odvoda [in] 1/2 in
Vrednost Cv [gal/min] 1.73 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 1.5 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality