BOLTESĆT, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40

006-1137

BOLTESĆT, Uporablja se za izdelek: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.633 Kilogram
Neto masa 0.601 Kilogram
Volume 0.28 Liter
EAN 5702422110439

 

Dolžina navoja [in] 0.866 in
Dolžina navoja [mm] 22 mm
Dolžina vijaka [mm] 167 mm
Dolžina vijaka [palcev] 6.575 in
Hladilna sredstva R515A
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R1150
R508B
Ime izdelka Staybolt set
Količina v pakiranju 12 kos
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste Staybolt set
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Uporablja se za izdelek EVR 20
EVR 25
EVRA 20
EVRA 25
NRVA 40
NRVA 50
Uporablja se za opombe o izdelku Without filter
Velikost priključka M12
Vrsta priključka Navoj

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality