XB05M-1, Število plošč: 20

004B3558

25 bar, Material lota: Baker

Product details

Bruto masa 1.68 Kilogram
Neto masa 1.55 Kilogram
Volume 4.084 Liter
EAN 5702425096471

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] 25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] 25 bar
Dolžina priključka 1. stran [mm] 20 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontalna središčna odprtina [mm] 42 mm
In scope of WEEE No
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Material Description (Short Te XB05M-1-20_2Cu_25_S1_2G3/4
Material lota Baker
Material plošče 1.4404
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Plate material no. 1.4404
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Microplatenwarmtewisselaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Skupaj višina brez nog [mm] 312 mm
Skupina tekočine 1
Skupna širina [mm] 76 mm
Soglasje PED
Standard priključka ISO 228/1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 180 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -196 °C
Type XB05M-1
Vertical center porthole 1[mm] 278 mm
Vertical center porthole 2[mm] 278 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] 278 mm
Volume per channel 1 [l] 0.021 L
Volume per channel 2 [l] 0.021 L
Vzorec plošče M
Število plošč 20
Število prehodov 1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality