XB61L-1, Število plošč: 40

004B1908

25 bar, Material lota: Baker

Podatki o izdelku

Bruto masa 21.07 Kilogram
Neto masa 20.4 Kilogram
Volume 102.4 Liter
EAN 5710104035338

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] 25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] 25 bar
Dolžina priključka 1. stran [mm] 52 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm] 52 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontalna središčna odprtina [mm] 174 mm
Ime izdelka Micro Plate heat exchanger
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija II
Količina v pakiranju 1 kos
Material Description (Short Te XB61L-1-40_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material lota Baker
Material plošče 1.4404
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Plate material no. 1.4404
Skupaj višina brez nog [mm] 525 mm
Skupina izdelkov Heat exchangers
Skupina tekočine 2
Skupna širina [mm] 243 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje PED
Standard priključka ISO 228/1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 180 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -196 °C
Tip XB61L-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 456 mm
Vertical center porthole 2[mm] 456 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] 456 mm
Volume per channel 1 [l] 0.239 L
Volume per channel 2 [l] 0.239 L
Vzorec plošče L
Število plošč 40
Število prehodov 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality