China RoHS compliance |
Yes |
Connection length 1 [mm] |
50 mm |
Connection length 2 [mm] |
50 mm |
Connection size 1 |
1 |
Connection size 2 |
1 |
Connection type 1 |
G |
Connection type 2 |
G |
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] |
25 bar |
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] |
25 bar |
Dolžina priključka 1. stran [mm] |
50 mm |
Dolžina priključka 2. stran [mm] |
50 mm |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Horizontalna središčna odprtina [mm] |
72 mm |
In scope of WEEE |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Količina v pakiranju |
1 kos |
Material Description (Short Te |
XB37H-1-20_2Cu_25_S1_7G1_L50 |
Material lota |
Baker |
Material plošče |
1.4404 |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Plate material no. |
1.4404 |
Product Name Description |
Micro Plate heat exchanger |
Skupaj višina brez nog [mm] |
525 mm |
Skupina izdelkov |
Heat exchangers |
Skupina tekočine |
2 |
Skupna širina [mm] |
119 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
PED |
Standard priključka |
DIN ISO 228/1 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
180 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-10 °C |
Tip |
XB37H-1 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UK RoHS exemption clause |
No |
Vertical center porthole 1[mm] |
479 mm |
Vertical center porthole 2[mm] |
479 mm |
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] |
479 mm |
Volume per channel 1 [l] |
0.069 L |
Volume per channel 2 [l] |
0.069 L |
Vzorec plošče |
H |
Število plošč |
20 |
Število prehodov |
1 |