XB37M-1, Število plošč: 36

004B1695

Material lota: Baker, 25 bar

Podatki o izdelku

Bruto masa 8.793 Kg
Neto masa 8 Kg
Volume 14.084 Liter
EAN 5702421663929

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] 25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] 25 bar
Dolžina priključka 1. stran [mm] 50 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontalna središčna odprtina [mm] 72 mm
Ime proizvajalca Danfoss
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija I
Količina v pakiranju 1 kos
Material Description (Short Te XB37M-1-36_2Cu_25_S1_7G1_L50
Material lota Baker
Material plošče 1.4404
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Micro Plate heat exchanger
Skupaj višina brez nog [mm] 525 mm
Skupina izdelkov Heat exchangers
Skupina tekočine 2
Skupna širina [mm] 119 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje PED
Standard priključka DIN ISO 228/1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 180 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -10 °C
Tip XB37M-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] 479 mm
Volume per channel 1 [l] 0.085 L
Volume per channel 2 [l] 0.085 L
Vzorec plošče M
Število plošč 36
Število prehodov 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality