ASV-D, DN 15, Notranji navoj

003Z7008

ASV-D valve DN 15

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.648 Kilogram
Neto masa 0.59 Kilogram
Volume 0.22 Liter
EAN 5702424617899

 

Description ASV-D valve DN 15
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP MSV-D/ASV-D
Material ohišja ventila CW 617N
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip ASV-D
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 3 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality