LENO MSV-BD, DN 32, Notranji navoj

003Z4004

MSV-BD DN 32, notranji navoj, ročni ventil za hidr. uravnoteženje

Product details

Bruto masa 1.82 Kilogram
Neto masa 1.82 Kilogram
Volume 2.123 Liter
EAN 5702420084848

 

Delovanje izpusta Da
Description MSV-BD DN 32, notranji navoj, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP MSV-BD DN15-DN50 (2)
Material ohišja ventila DZR medenina
Merilni priključki Z merilnimi priključki
Nastavitvena skala Da
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 2.5 bar
Priključki Rp 1¼
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Manual balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip LENO MSV-BD
Tlačna stopnja PN 20
Velikost ventila DN 32
Vrednosti kvs [m³/h] 18 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality