RA-HC, DN 20, Z merilnimi priključki, Notranji navoj

003Z3910

RA-HC DN 20, notranji navoj, z merilnimi priključki, regulacijski ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.472 Kilogram
Neto masa 0.452 Kilogram
Volume 0.546 Liter
EAN 5702420117409

 

Description RA-HC DN 20, notranji navoj, z merilnimi priključki, regulacijski ventil
Material ohišja ventila DZR medenina
Merilni priključki Z merilnimi priključki
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 1 bar
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip RA-HC
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 4.3 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality