VFH2-WAO, DN 125, Zaporna loputa s pogonom, Pogon, Vklop/izklop, PN 16

003Z2378

VFH2 -WAO DN 125, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Product details

Bruto masa 12.49 Kilogram
Neto masa 11.27 Kilogram
Volume 22 Liter
EAN 5710104521749

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Delovni moment [Nm] 100 N-m
Description VFH2 -WAO DN 125, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Ime izdelka v dokumentu SCIP Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Indikator položaja Da
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kot vrtenja [°] 90 °
Material diska ventila Nylon coated
Material ohišja ventila Nodularna litina (DIN GGG40)
Napajalna napetost [V] AC 220 V
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] 25 W
Puščanje [% Kvs] Raven puščanja A
Ročno posredovanje Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Butterfly valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stopnja zaščite IP67
Temperatura medija [°C] [Maks] 95 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] -10 °C
Tip VFH2-WAO
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 125
Vrednosti kvs [m³/h] 874 m³/h
Vrsta delovanja Pogon
Vrsta regulacijskega signala Vklop/izklop
Vrsta ventila Zaporna loputa s pogonom
Vrsta zaščite II
Vrste priključkov Wafer
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality