USV-M, DN 40, Zunanji navoj

003Z2130

USV-M DN 40, zunanji navoj, nadgradljivi ventil za hidravlično uravnoteženje

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.61 Kilogram
Neto masa 1.61 Kilogram
Volume 2.055 Liter
EAN 5702420083551

 

Delovanje izpusta Da
Description USV-M DN 40, zunanji navoj, nadgradljivi ventil za hidravlično uravnoteženje
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 80 KPa
Material ohišja ventila Medenina
Nadgradljivost Da
Nastavitvena skala Ne
Omejitev pretoka Da
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Manual balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip USV-M
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 40
Vrednosti kvs [m³/h] 10 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Zaporna funkcija Da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality