MTCV, Različica: B, DN 15

003Z1511

MTCV DN 15, Različica B, večfunkcijski termostatski obtočni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.602 Kilogram
Neto masa 0.602 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5710104067841

 

Description MTCV DN 15, Različica B, večfunkcijski termostatski obtočni ventil
Dezinfekcijsko delovanje Da
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 100 KPa
Material ohišja ventila Rg5
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 35 °C
Različica B
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Hot water balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 100 °C
Tip MTCV
Tlačna stopnja PN 10
Tovarniška nastavitev [°C] 50 °C
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 1.5 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality