TVM-H, DN 25

003Z1127

TVM-H DN 25, termostatski mešalni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.774 Kilogram
Neto masa 0.774 Kilogram
Volume 0.48 Liter
EAN 5702421524756

 

Description TVM-H DN 25, termostatski mešalni ventil
Ime izdelka v dokumentu SCIP "003Z1127"
Material ohišja ventila DZR medenina + odstranjevanje vodnega kamna
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 70 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 30 °C
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 5 bar
Oznaka izdelka Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Hot water balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 100 °C
Tip TVM-H
Tlačna stopnja PN 10
Tovarniška nastavitev [°C] 70 °C
Velikost ventila DN 25
Vgrajeni protipovratni ventil Ne
Vrednost Kvs brez protipovratnega ventila [m3/h] 3 m³/h
Vrednost Kvs s protipovratnim ventilom [m3/h] 2.6 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality