MSV-F2, DN 200, PN 16, Prirobnica

003Z1067

MSV-F2 DN 200 z merilnimi priključki PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje

Podatki o izdelku

Bruto masa 229.5 Kilogram
Neto masa 199 Kilogram
Volume 633.6 Liter
EAN 5702421551448

 

Delovanje izpusta Ne
Description MSV-F2 DN 200 z merilnimi priključki PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 150 KPa
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP MSV-F2 MNF DN15-300
Material ohišja ventila Litina (EN-GJL-250)
Merilni priključki Z merilnimi priključki
Nastavitvena skala Da
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Manual balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip MSV-F2
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 200
Vrednosti kvs [m³/h] 685.6 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality