AB-QM, DN 40, Med målenipler, Udvendigt gevind

003Z0770

VVS: 406842040

AB-QM DN 40, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.024 Kilogram
Nettovægt 6.834 Kilogram
Volume 18.147 Liter
EAN nr. 5710104034058

 

Description AB-QM DN 40, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 7.5 m³/h
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning Danfoss standard
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. bfc16276-ef49-4e9e-87b4-89e502e89d1b
SCIP-dossier produktnavn AB-QM DN40 PN16 3TP
Starttryk [kPa] 30 KPa
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type AB-QM
Vandring [mm] 10 mm
Ventilhusets materiale Gråt jern (EN-GJL-250)
Ventilstørrelse DN 40
Version AB-QM

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality