Rešitve za enocevne sisteme, QT, 65 °C - 85 °C, DN 15-32

003Z0399

QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), termostatski pogon za regulacijo temperature povratka

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.23 Kilogram
Neto masa 0.214 Kilogram
Volume 1.379 Liter
EAN 5714279227833

 

Description QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), termostatski pogon za regulacijo temperature povratka
Dolžina kapilare [m] 0.6 m
Ime izdelka v dokumentu SCIP QT
Kompatibilnost z dimenzijami ventilov AB-QM DN 15-32
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 85 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 65 °C
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov One-pipe solutions
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip QT
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality