AVTB, PN 16, 5.50 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Notranji navoj
003N8143
AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m notr. Rp dov/pov
AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m notr. Rp dov/pov
Bruto masa | 1.714 Kilogram |
Neto masa | 1.513 Kilogram |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702421100752 |
Bruto masa | 1.714 Kilogram |
Neto masa | 1.513 Kilogram |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702421100752 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m notr. Rp dov/pov |
Dolžina kapilare [m] | 2.3 m |
Dolžina temperaturnega tipala [mm] | 150 mm |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faktor kavitacije | 0.4 |
Funkcija | Regulator temperature |
Funkcija omejevanja povratka | Ne |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material impulzne cevi | Baker mat. št. 2.0090 |
Material krožnika ventila | NRB guma |
Material ohišja ventila | Medenina CuZn40Pb2 W. št. 2.0402 |
Material sedeža ventila | Cr Ni jeklo W. št. 1.4301 |
Material temperaturnega tipala | Baker mat. št. 2.0090 |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 100 °C |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 30 °C |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 10 bar |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Premer [mm] | 25 mm |
Premer temperaturnega tipala [mm] | 9.5 mm |
Priključek tipala | M14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999 |
Različica vgradnje | prosto |
Reakcijski čas odpri [sek] | 25 " |
Reakcijski čas zapri [sek] | 25 " |
Regulacija pretoka | Ne |
Regulacija temperature | Da |
Skupina izdelkov | Temperature controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard priključka | ISO 7/1 |
Standard za pridobitev soglasja | ETA VA 1.54/18952 |
Statistika pretoka | Linearna |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] | 50 °C |
Temperatura pri transportu [°C] [Min] | -20 °C |
Tesnilni material krožnik ventila/sedež | NBR/medenina W. št. 2.0402 |
Tip | AVTB |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka | Rp 1 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 5.5 m³/h |
Vrste priključkov | Notranji navoj |
Časovna konstanta [sek] | 25 " |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m notr. Rp dov/pov |
Dolžina kapilare [m] | 2.3 m |
Dolžina temperaturnega tipala [mm] | 150 mm |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faktor kavitacije | 0.4 |
Funkcija | Regulator temperature |
Funkcija omejevanja povratka | Ne |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material impulzne cevi | Baker mat. št. 2.0090 |
Material krožnika ventila | NRB guma |
Material ohišja ventila | Medenina CuZn40Pb2 W. št. 2.0402 |
Material sedeža ventila | Cr Ni jeklo W. št. 1.4301 |
Material temperaturnega tipala | Baker mat. št. 2.0090 |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 100 °C |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 30 °C |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 10 bar |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Premer [mm] | 25 mm |
Premer temperaturnega tipala [mm] | 9.5 mm |
Priključek tipala | M14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999 |
Različica vgradnje | prosto |
Reakcijski čas odpri [sek] | 25 " |
Reakcijski čas zapri [sek] | 25 " |
Regulacija pretoka | Ne |
Regulacija temperature | Da |
Skupina izdelkov | Temperature controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard priključka | ISO 7/1 |
Standard za pridobitev soglasja | ETA VA 1.54/18952 |
Statistika pretoka | Linearna |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] | 130 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] | 50 °C |
Temperatura pri transportu [°C] [Min] | -20 °C |
Tesnilni material krožnik ventila/sedež | NBR/medenina W. št. 2.0402 |
Tip | AVTB |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka | Rp 1 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 5.5 m³/h |
Vrste priključkov | Notranji navoj |
Časovna konstanta [sek] | 25 " |
Število priključkov | 2 |