AVTB, PN 16, 1.90 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Zunanji navoj

003N5144

AVTB 15 Termostatski ventil 30-100#C

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.56 Kilogram
Neto masa 1.482 Kilogram
Volume 4.049 Liter
EAN 5702421100677

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AVTB 15 Termostatski ventil 30-100#C
Dolžina kapilare [m] 2.3 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 150 mm
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Regulator temperature
Funkcija omejevanja povratka Ne
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Material impulzne cevi Baker mat. št. 2.0090
Material krožnika ventila NRB guma
Material ohišja ventila DZR medenina BS 2872/CZ132
Material sedeža ventila Cr Ni jeklo W. št. 1.4301
Material temperaturnega tipala Baker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 100 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 30 °C
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 10 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Premer [mm] 15 mm
Premer temperaturnega tipala [mm] 9.5 mm
Priključek tipala M14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999
Reakcijski čas odpri [sek] 25 "
Reakcijski čas zapri [sek] 25 "
Regulacija pretoka Ne
Regulacija temperature Da
Skupina izdelkov Temperature controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 228/1
Standard za pridobitev soglasja ETA VA 1.54/18952
Statistika pretoka Linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Tesnilni material krožnik ventila/sedež NBR/DZR medenina BS 2872/CZ132
Tip AVTB
Tlačna stopnja PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost priključka G 3/4 A
Vrednosti kvs [m³/h] 1.9 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality