Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 30 % |
Description |
FJV 15 Termostatski ventil 20-60#C |
Dolžina kapilare [m] |
0 m |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Faktor kavitacije |
0.4 |
Funkcija |
Omejevalnik temperature |
Funkcija omejevanja povratka |
Da |
Funkcija VSP – P |
Ne |
Funkcija VSP – Q |
Ne |
Funkcija VSP – T |
Da |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material krožnika ventila |
NRB guma |
Material ohišja ventila |
DZR medenina BS 2872/CZ132 |
Material sedeža ventila |
Cr Ni jeklo W. št. 1.4301 |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] |
60 °C |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] |
20 °C |
Nominalni tlak [bar] |
16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] |
10 bar |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
PN alternativa VSP |
10 |
Premer [mm] |
15 mm |
Različica vgradnje |
Povratek |
Regulacija pretoka |
Ne |
Regulacija temperature |
Ne |
Skupina izdelkov |
Temperature controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard priključka |
ISO 228/1 |
Standard za pridobitev soglasja |
ETA VA 1.54/18952 |
Statistika pretoka |
Linearna |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] |
70 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] |
50 °C |
Temperatura pri transportu [°C] [Min] |
-20 °C |
Tesnilni material krožnik ventila/sedež |
NBR/DZR medenina BS 2872/CZ132 |
Tip |
FJV |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka |
G 3/4 A |
Vrednosti kvs [m³/h] |
1.9 m³/h |
Vrste priključkov |
Zunanji navoj |
Število priključkov |
2 |