China RoHS compliance |
Yes |
Delna velikosti šobe [in] |
1 in |
Diferencialni tlak [bar] [Min] |
0 bar |
Diferencialni tlak [psi] [Maks] |
145 psi |
Diferencialni tlak [psi] [Min] |
0 psi |
Diferenčni tlak [bar] [Maks] |
10 bar |
Dodatki |
Generic accessories Water valves accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] |
78 3/4 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] |
2000 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Embossed 1-way arrow |
Količina v pakiranju |
10 kos |
Konfiguracija odpiranja |
Opens on rising sensor temp. |
Maks. delovni tlak [bar] |
16 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
232 psig |
Maks. tlak pri senzorju [bar] |
25 bar |
Maks. tlak pri senzorju [psig] |
362.6 psig |
Maksimalna temperatura tipala [°C] |
125 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] |
257 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe |
25 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
362.6 psig |
Material |
Medenina |
Medij |
Neutral media |
Možnost servisiranja |
Water valve spare parts |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Priključek notranji/zunanji |
Notranji |
Product Name Description |
Termostatsko voden ventil za vodo |
Skupina izdelkov |
Water regulating valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
130 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-25 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
266 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-13 °F |
Standard priključka |
ISO 228-1 |
Standardna tesnilka za kapilarno cevko |
ISO 228-1 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
90 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
194 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
122 °F |
Tesnilka za kapilarno cevko notr./zun. |
Internal |
Tip |
AVTA 25 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka [in] |
1 |
Velikost tesnilke za kapilarno cevko [palcev] |
3/4 |
Velikost tipala (Ø x D) [in] |
23/32 x 8 1/4 in |
Velikost tipala (Ø x D) [mm] |
18 x 210 mm |
Velikost šobe [mm] |
25 mm |
Vrednost Cv [gal/min] |
6.4 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
5.5 m³/h |
Vrsta polnjenja |
Universal |
Vrsta priključka |
G |
Vrsta tesnilke za kapilarno cevko |
G |
Št. dokumenta SCIP |
d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |