AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m

003N0131

Termostatski pogon AVTB 30-100 2,3m #9,5 x 150 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.42 Kilogram
Neto masa 0.399 Kilogram
Volume 2.076 Liter
EAN 5702421100073

 

Description Termostatski pogon AVTB 30-100 2,3m #9,5 x 150 mm
Dolžina kapilare [m] 2.3 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 150 mm
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija Regulator temperature
Material impulzne cevi Baker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipala Baker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 100 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 30 °C
Premer temperaturnega tipala [mm] 9.5 mm
Priključek tipala M14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Actuators - Temperature
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Tip AVTB
Vsebuje baterije No
Časovna konstanta [sek] 25 "

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality