ASV-M, DN 40, Zunanji navoj

003L7700

ASV-M DN 40, zunanji navoj, zaporni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.49 Kilogram
Neto masa 1.49 Kilogram
Volume 8.258 Liter
EAN 5702421528150

 

China RoHS compliance Out of scope
Delovanje izpusta Ne
Description ASV-M DN 40, zunanji navoj, zaporni ventil
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP "ASV-I/M"
In scope of WEEE and contain batteries No
Material ohišja ventila Medenina
Nastavitvena skala Ne
Omejitev pretoka Da
Položaj vgradnje Dovodna cev
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip ASV-M
Tlačna stopnja PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventila DN 40
Vrednosti kvs [m³/h] 10 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality