ASV-M, DN 25, Zunanji navoj

003L7698

ASV-M DN 25, zunanji navoj, zaporni ventil

Detalles del producto

Bruto masa 0.86 Kilogram
Neto masa 0.852 Kilogram
Volume 5.197 Liter
EAN 5702421528136

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delovanje izpusta Ne
Description ASV-M DN 25, rosca externa, válvula de cierre
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 150 KPa
EU RoHS izjeme 6(c)
Grupo de productos Automatic balancing
Ime izdelka v dokumentu SCIP "ASV-I/M"
Material ohišja ventila Medenina
Nastavitvena skala Ne
Omejitev pretoka Da
Položaj vgradnje Dovodna cev
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tipo ASV-M
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 25
Vrednosti kvs [m³/h] 4 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3

Accesorios

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality