Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 30 % |
Alternativen medij 2 STV |
Sanitarna topla voda (vsebnost klora (cl) maks. 200 PPM) |
Description |
AVTQ PN16 15/1,6 40C navoj povratek |
Dolžina kapilare [m] |
1 m |
Dolžina temperaturnega tipala [mm] |
90 mm |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Faktor kavitacije |
0.6 |
Funkcija |
Pretočno kompenziran regulator temperature |
Funkcija omejevanja povratka |
Ne |
Funkcija VSP – P |
Ne |
Funkcija VSP – Q |
Ne |
Funkcija VSP – T |
Ne |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material impulzne cevi |
Baker mat. št. 2.0090 |
Material krožnika ventila |
EPDM guma |
Material ohišja ventila |
Rg5 W. št. 2.1096.01 |
Material regulacijske membrane |
EPDM |
Material sedeža ventila |
Cr Ni jeklo W. št. 1.14404 |
Material temperaturnega tipala |
Baker mat. št. 2.0090 |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] |
60 °C |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] |
45 °C |
Nominalni tlak [bar] |
16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] |
6 bar |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
Premer [mm] |
15 mm |
Premer temperaturnega tipala [mm] |
15 mm |
Priključek tipala |
M22x1/R3/4 zun. navoj po DIN 2999 |
Puščanje [% Kvs] |
0.05 |
Reakcijski čas odpri [sek] |
4 " |
Reakcijski čas zapri [sek] |
4 " |
Regulacija pretoka |
Ne |
Regulacija temperature |
Da |
Regulacijsko razmerje |
100:1 |
Skupina izdelkov |
Temperature controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard priključka |
ISO 228/1 |
Statistika pretoka |
Deljena |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
100 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] |
130 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] |
70 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] |
50 °C |
Temperatura pri transportu [°C] [Min] |
-20 °C |
Tesnilni material krožnik ventila/sedež |
EPDM/nerjavno jeklo 1.4571 |
Tip |
AVTQ |
Velikost priključka |
G 3/4 A |
Vrednosti kvs [m³/h] |
1.6 m³/h |
Vrste priključkov |
Zunanji navoj |
Št. dokumenta SCIP |
78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29 |
Število priključkov |
2 |