AHQM, PN 16, DN 80, Pretok [m3/h]: 5.60 - 28.00, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
003L3605
AHQM PN16 80/63/0,3 prirobnica dovod/povratek
AHQM PN16 80/63/0,3 prirobnica dovod/povratek
Bruto masa | 42.68 Kilogram |
Neto masa | 42.68 Kilogram |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028774 |
Bruto masa | 42.68 Kilogram |
Neto masa | 42.68 Kilogram |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028774 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 prirobnica dovod/povratek |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.3 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Hod [mm] | 15 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4305 |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4305 |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 4 bar |
Omejitev pretoka | Da |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 80 mm |
Pretok [m3/h] | 28 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 28 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 5.6 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material CV | Kovinsko |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AHQM |
Tip nastavitve | Brez |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 80 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 63 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 prirobnica dovod/povratek |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.3 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Hod [mm] | 15 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4305 |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4305 |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 4 bar |
Omejitev pretoka | Da |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 80 mm |
Pretok [m3/h] | 28 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 28 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 5.6 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material CV | Kovinsko |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AHQM |
Tip nastavitve | Brez |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 80 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 63 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Število priključkov | 2 |