AHQM, PN 16, DN 20, Pretok [m3/h]: 0.25 - 1.20, Zunanji navoj, G 1 A, Različica vgradnje: prosto
003L3595
AHQM PN16 20/2,5/0,12 zun. navoj dovod/povratek
AHQM PN16 20/2,5/0,12 zun. navoj dovod/povratek
Bruto masa | 0.721 Kilogram |
Neto masa | 0.708 Kilogram |
Volume | 1.349 Liter |
EAN | 5702421560693 |
Bruto masa | 0.721 Kilogram |
Neto masa | 0.708 Kilogram |
Volume | 1.349 Liter |
EAN | 5702421560693 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 20/2,5/0,12 zun. navoj dovod/povratek |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.12 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Hod [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Material krožnika ventila DP | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material sedeža ventila | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 4 bar |
Omejitev pretoka | Da |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 20 mm |
Pretok [m3/h] | 1.2 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 1.2 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 0.25 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.02 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material CV | EPDM |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AHQM |
Tip nastavitve | Brez |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka | G 1 A |
Velikost ventila | DN 20 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 20/2,5/0,12 zun. navoj dovod/povratek |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.12 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Hod [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Material krožnika ventila DP | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material sedeža ventila | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 4 bar |
Omejitev pretoka | Da |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 20 mm |
Pretok [m3/h] | 1.2 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 1.2 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 0.25 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.02 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material CV | EPDM |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AHQM |
Tip nastavitve | Brez |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka | G 1 A |
Velikost ventila | DN 20 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Število priključkov | 2 |