Omejevalniki temperature povratka, Termostatska glava FJVR, 10 °C - 50 °C, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo

003L1040

Tipalo omejevalnika temperature povratka, vrsta FJVR, za uporabo z ventilom FJVR

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.156 Kilogram
Neto masa 0.143 Kilogram
Volume 0.339 Liter
EAN 5702421034484

 

Barva Bela RAL 9016
Description Tipalo omejevalnika temperature povratka, vrsta FJVR, za uporabo z ventilom FJVR
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP FJVR sensor
KODA UNSPSC 40141616
Konstrukcija Omejevalnik temperature povratka
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 50 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 10 °C
Oznaka izdelka Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Return temperature limiters
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip FJVR Sensor
Vrsta priključka na ventil FJVR
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Ne
Št. dokumenta SCIP 9d1e72bd-f03b-472c-9833-d916070d4a90

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality