Radiatorski zaporni ventili, RLV, DN 15, Kotni, Standardni, Zunanji navoj

003L0363

Izpustna funkcija, zunanji navoj

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.226 Kilogram
Neto masa 0.224 Kilogram
Volume 0.184 Liter
EAN 5702420048345

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Izpustna funkcija, zunanji navoj
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RLV-S Lock shield 2
Konstrukcija Kotni
Oznaka izdelka Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Povezava proti radiatorju R 1/2
Povezava proti sistemu G 3/4 A
Površina Ponikljan
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Lockshield Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RLV
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Vrsta priključka Standardni
Vrste priključkov Zunanji navoj
Št. dokumenta SCIP ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality