Zaporni H-kosi, RLV-K, 15, Ravni

003L0280

Z izpustno funkcijo, za eno- in dvocevne sisteme

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.59 Kilogram
Neto masa 0.582 Kilogram
Volume 0.377 Liter
EAN 5702421034392

 

Aplikacija 2-cevni sistem
Enocevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Z izpustno funkcijo, za eno- in dvocevne sisteme
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RLV-K, H-piece
Konstrukcija Ravni
Oznaka izdelka Yes
Povezava proti radiatorju R 1/2
Povezava proti sistemu G 3/4
Površina Ponikljan
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Razdalja od središča do središča [mm] 50 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov H-piece valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RLV-K
Velikost ventila 15
Vrednosti kvs [m³/h] 1.4 m³/h
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality