RLV-CX, Zaporni, 15, Ravni

003L0274

Radiatorski zaporni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.258 Kilogram
Neto masa 0.25 Kilogram
Volume 0.094 Liter
EAN 5702420069807

 

China RoHS compliance Out of scope
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Radiatorski zaporni ventil
Dokončaj Kromiran
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RLV & RLV-CX Lock shield, Sealing 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcija Ravni
Oznaka izdelka Yes
Povezava proti radiatorju R 1/2
Povezava proti sistemu Rp 1/2
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skupina izdelkov Products for design radiators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RLV-CX
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventila 15
Vrednosti kvs [m³/h] [Maks] 2.5 m³/h
Vrsta priključka Standardni
Vrsta RLV RLV-CX
Vrsta ventila Zaporni
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebina kompleta RLV-CX
Št. dokumenta SCIP 43c9044c-c415-4868-a322-8df6b1277f3f

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality