AVQM, PN 25, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.40 - 10.00, Prirobnica, DN 32, Različica vgradnje: prosto
003H6756
AVQM PN25 32/12,5 /0,2 prirobnica dovod/povratek
AVQM PN25 32/12,5 /0,2 prirobnica dovod/povratek
Bruto masa | 10.09 Kilogram |
Neto masa | 9.452 Kilogram |
Volume | 18.356 Liter |
EAN | 5702421542774 |
Bruto masa | 10.09 Kilogram |
Neto masa | 9.452 Kilogram |
Volume | 18.356 Liter |
EAN | 5702421542774 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN25 32/12,5 /0,2 prirobnica dovod/povratek |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.19 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.56 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.45 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.35 |
Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Hod [mm] | 10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila CV | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 16 bar |
Omejitev pretoka | Da |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 16 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 32 mm |
Pretok [m3/h] | 10 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 10 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 0.4 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material CV | EPDM |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AVQM |
Tip nastavitve | Brez |
Tlačna stopnja | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka | DN 32 |
Velikost ventila | DN 32 |
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitev | Bat |
Vrednosti kvs [m³/h] | 12.5 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN25 32/12,5 /0,2 prirobnica dovod/povratek |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.19 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.56 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.45 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.35 |
Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Hod [mm] | 10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila CV | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 16 bar |
Omejitev pretoka | Da |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 16 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 32 mm |
Pretok [m3/h] | 10 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 10 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 0.4 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material CV | EPDM |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AVQM |
Tip nastavitve | Brez |
Tlačna stopnja | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka | DN 32 |
Velikost ventila | DN 32 |
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitev | Bat |
Vrednosti kvs [m³/h] | 12.5 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Število priključkov | 2 |