AVQM, PN 16, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.16 - 6.00, Zunanji navoj, G 1 3/4 A, Različica vgradnje: prosto
003H6740
AVQM PN16 32/10 /0,2 navoj dov/pov
AVQM PN16 32/10 /0,2 navoj dov/pov
Bruto masa | 2.518 Kilogram |
Neto masa | 2.518 Kilogram |
Volume | 4.516 Liter |
EAN | 5702421542613 |
Bruto masa | 2.518 Kilogram |
Neto masa | 2.518 Kilogram |
Volume | 4.516 Liter |
EAN | 5702421542613 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN16 32/10 /0,2 navoj dov/pov |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Hod [mm] | 7 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AVQM PN16 DN15-32 (2) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila CV | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 12 bar |
Omejitev pretoka | Da |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 0 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 32 mm |
Pretok [m3/h] | 6 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 6 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 0.16 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material CV | Kovinsko |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AVQM |
Tip nastavitve | Brez |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka | G 1 3/4 A |
Velikost ventila | DN 32 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 10 m³/h |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Št. dokumenta SCIP | ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811 |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN16 32/10 /0,2 navoj dov/pov |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Hod [mm] | 7 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AVQM PN16 DN15-32 (2) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila CV | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 12 bar |
Omejitev pretoka | Da |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 0 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 32 mm |
Pretok [m3/h] | 6 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 6 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 0.16 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material CV | Kovinsko |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AVQM |
Tip nastavitve | Brez |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka | G 1 3/4 A |
Velikost ventila | DN 32 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 10 m³/h |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Št. dokumenta SCIP | ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811 |
Število priključkov | 2 |