AVQ, PN 25, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.4 - 10, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003H6730

AVQ PN25 32/12,5 /0,2 prirobnica dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 10.23 Kilogram
Neto masa 9.91 Kilogram
Volume 17.505 Liter
EAN 5702421542514

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVQ PN25 32/12,5 /0,2 prirobnica dovod/povratek
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.38
Faktor kavitacije 25 % 0.64
Faktor kavitacije 50 % 0.57
Faktor kavitacije 75 % 0.55
Funkcija Regulator pretoka
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Ne
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 32 mm
Pretok [m3/h] 8 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks] 10 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 0.4 m³/h
Puščanje [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Ne
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material DP EPDM
Tip AVQ
Tip nastavitve None
Tlačna stopnja PN 25
Velikost ventila DN 32
Vrednosti kvs [m³/h] 12.5 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality