AVQ, PN 25, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.2 - 4.5, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: vaba

003H6726

AVQ PN25 25/8 /0,2 keere peale-/tagasivool

Product details

Brutokaal 3.054 Kilogram
Netokaal 3.054 Kilogram
Volume 5.613 Liter
EAN 5702421542477

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description AVQ PN25 25/8 /0,2 Filetage, aller/retour
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100% 0.38
Facteur de cavitation 25% 0.64
Facteur de cavitation 50% 0.57
Facteur de cavitation 75% 0.55
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Oui
Fonction VSP - T Non
Funktsioon Vooluhulgaregulaator
Groupe de produits Pressure flow controllers
Kvs-väärtused [m³/h] 8 m³/h
Limitation du débit Non
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 25 mm
Matériau du cône de vanne DP Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nimirõhk [bar] 25 bar
Nombre d’orifices 2
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
PN de remplacement VSP 0
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 25
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.2 bar
Régulateur de pression Non
Régulation du débit Oui
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs] 0.02
Type AVQ
Type de réglage None
Types de raccordements Filetage externe
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Version de montage libres
Vooluhulk [m3/h] [Max] 4.5 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 0.2 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 3.5 m³/h
Ühenduse suurus G 1 1/4 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality