AVDS, PN 25, DN 25, Zunanji navoj, G 1 1/4 A, Različica vgradnje: Pretok
003H6669
AVDS PN25 25/6,3 1-5 navoj dovod/povratek
AVDS PN25 25/6,3 1-5 navoj dovod/povratek
Bruto masa | 4.456 Kg |
Neto masa | 4.456 Kg |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541906 |
Bruto masa | 4.456 Kg |
Neto masa | 4.456 Kg |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541906 |
Alternativen medij | Obtočna voda |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
Description | AVDS PN25 25/6,3 1-5 navoj dovod/povratek |
Dopusten medij | Para |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator za reduciranje tlaka |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4122 |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 10 bar |
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 5 bar |
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 1 bar |
Omejitev pretoka | Ne |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 16 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 25 mm |
Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | Pretok |
Regulacija pretoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator za reduciranje tlaka |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 200 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AVDS |
Tip nastavitve | Prilagodljiv |
Tlačna stopnja | PN 25 |
Velikost priključka | G 1 1/4 A |
Velikost ventila | DN 25 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Obtočna voda |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
Description | AVDS PN25 25/6,3 1-5 navoj dovod/povratek |
Dopusten medij | Para |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator za reduciranje tlaka |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4122 |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 10 bar |
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] | 5 bar |
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] | 1 bar |
Omejitev pretoka | Ne |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 16 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 25 mm |
Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | Pretok |
Regulacija pretoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator za reduciranje tlaka |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 200 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AVDS |
Tip nastavitve | Prilagodljiv |
Tlačna stopnja | PN 25 |
Velikost priključka | G 1 1/4 A |
Velikost ventila | DN 25 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Število priključkov | 2 |