AVDS, PN 25, DN 15, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: Pretok

003H6666

AVDS PN25 15/1,6 1-5 navoj dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.312 Kg
Neto masa 4.312 Kg
Volume 10.416 Liter
EAN 5702421541876

 

Alternativen medij Obtočna voda
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVDS PN25 15/1,6 1-5 navoj dovod/povratek
Dopusten medij Para
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.35
Faktor kavitacije 25 % 0.59
Faktor kavitacije 50 % 0.53
Faktor kavitacije 75 % 0.51
Funkcija Regulator za reduciranje tlaka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Material krožnika ventila DP Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4122
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Rdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 10 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 5 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] 1 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 15 mm
Puščanje [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje Pretok
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Regulator za reduciranje tlaka
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVDS
Tip nastavitve Prilagodljiv
Tlačna stopnja PN 25
Velikost priključka G 3/4 A
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality