AVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 1 bar - 5 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Pretok

003H6661

AVD PN25 50/25 1-5 prirobnica dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 14.632 Kilogram
Neto masa 14.433 Kilogram
Volume 24.84 Liter
EAN 5702421541821

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AVD PN25 50/25 1-5 prirobnica dovod/povratek
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.34
Faktor kavitacije 25 % 0.58
Faktor kavitacije 50 % 0.52
Faktor kavitacije 75 % 0.5
Funkcija Regulator za reduciranje tlaka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 5 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] 1 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 50 mm
Puščanje [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje Pretok
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Regulator za reduciranje tlaka
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material DP EPDM
Tip AVD
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 25
Velikost ventila DN 50
Vrednosti kvs [m³/h] 25 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality