AVPQ, PN 25, DN 50, Pretok [m3/h]: 0.80 - 15.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Povratek
003H6565
AVPQ PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 prirobnica povratek
AVPQ PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 prirobnica povratek
Bruto masa | 14.322 Kg |
Neto masa | 14.322 Kg |
Volume | 26.496 Liter |
EAN | 5702421540848 |
Bruto masa | 14.322 Kg |
Neto masa | 14.322 Kg |
Volume | 26.496 Liter |
EAN | 5702421540848 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPQ PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 prirobnica povratek |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator diferenčnega tlaka in pretoka |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Da |
Funkcija VSP – T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 1 bar |
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.2 bar |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 16 bar |
Omejitev pretoka | Ne |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 16 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 50 mm |
Pretok [m3/h] | 12 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 15 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 0.8 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | Povratek |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Regulator diferenčnega tlaka |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AVPQ |
Tip nastavitve | Prilagodljiv |
Tlačna stopnja | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 50 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 25 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPQ PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 prirobnica povratek |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator diferenčnega tlaka in pretoka |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Da |
Funkcija VSP – T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 1 bar |
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.2 bar |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 16 bar |
Omejitev pretoka | Ne |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 16 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 50 mm |
Pretok [m3/h] | 12 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 15 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 0.8 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.05 |
Različica vgradnje | Povratek |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Regulator diferenčnega tlaka |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AVPQ |
Tip nastavitve | Prilagodljiv |
Tlačna stopnja | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventila | DN 50 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 25 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Število priključkov | 2 |