AVP, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 0.30 bar - 2.00 bar, Prirobnica, G 1 1/4 A
003H6353
AVP PN25 25/8 0,3-2,0 prirobnica povratek
AVP PN25 25/8 0,3-2,0 prirobnica povratek
Bruto masa | 7.644 Kg |
Neto masa | 7.644 Kg |
Volume | 11.305 Liter |
EAN | 5702421538784 |
Bruto masa | 7.644 Kg |
Neto masa | 7.644 Kg |
Volume | 11.305 Liter |
EAN | 5702421538784 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 25/8 0,3-2,0 prirobnica povratek |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.25 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.58 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.43 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.34 |
Funkcija | Regulator diferenčnega tlaka |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 2 bar |
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.3 bar |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 20 bar |
Omejitev pretoka | Ne |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 16 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 25 mm |
Puščanje [% Kvs] | 0.02 |
Različica vgradnje | Povratek |
Regulacija pretoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator diferenčnega tlaka |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AVP |
Tip nastavitve | Prilagodljiv |
Tlačna stopnja | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka | G 1 1/4 A |
Velikost ventila | DN 25 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 8 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 25/8 0,3-2,0 prirobnica povratek |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.25 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.58 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.43 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.34 |
Funkcija | Regulator diferenčnega tlaka |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila DP | Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As |
Material membrane pogona | EPDM |
Material ohišja ventila | Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571 |
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 2 bar |
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.3 bar |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 20 bar |
Omejitev pretoka | Ne |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 16 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 25 mm |
Puščanje [% Kvs] | 0.02 |
Različica vgradnje | Povratek |
Regulacija pretoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator diferenčnega tlaka |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AVP |
Tip nastavitve | Prilagodljiv |
Tlačna stopnja | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost priključka | G 1 1/4 A |
Velikost ventila | DN 25 |
Vrednosti kvs [m³/h] | 8 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Število priključkov | 2 |