AFQM, PN 16, DN 150, Pretok [m3/h]: 30.00 - 145.00, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
003G6060
AFQM PN16 150/280 /0,2 prirobnica dovod/povratek
AFQM PN16 150/280 /0,2 prirobnica dovod/povratek
Bruto masa | 184.2 Kilogram |
Neto masa | 151 Kilogram |
Volume | 508.8 Liter |
EAN | 5710104501512 |
Bruto masa | 184.2 Kilogram |
Neto masa | 151 Kilogram |
Volume | 508.8 Liter |
EAN | 5710104501512 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN16 150/280 /0,2 prirobnica dovod/povratek |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.3 |
Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Hod [mm] | 20 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AFQM DN65-400 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila CV | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
Material membrane pogona | EPDM (ojačana z vlakni) |
Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo m. št. 1.4021 |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 12 bar |
Omejitev pretoka | Da |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 150 mm |
Pretok [m3/h] | 145 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 145 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 30 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.01 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material CV | EPDM |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AFQM |
Tip nastavitve | Brez |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona [cm2] | 250 cm² |
Velikost ventila | DN 150 |
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitev | Bat |
Vrednosti kvs [m³/h] | 280 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Št. dokumenta SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
Število priključkov | 2 |
Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN16 150/280 /0,2 prirobnica dovod/povratek |
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.3 |
Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Hod [mm] | 20 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AFQM DN65-400 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material krožnika ventila CV | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021 |
Material membrane pogona | EPDM (ojačana z vlakni) |
Material ohišja ventila | Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Material sedeža ventila | Nerjavno jeklo m. št. 1.4021 |
Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 12 bar |
Omejitev pretoka | Da |
pH medija [Maks] | 10 |
pH medija [Min] | 7 |
PN alternativa VSP | 10 |
Položaj droga | Normalno odprt |
Premer [mm] | 150 mm |
Pretok [m3/h] | 145 m³/h |
Pretok [m3/h] [Maks] | 145 m³/h |
Pretok [m3/h] [Min] | 30 m³/h |
Puščanje [% Kvs] | 0.01 |
Različica vgradnje | prosto |
Regulacija pretoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina izdelkov | Pressure flow controllers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tesnilni material CV | EPDM |
Tesnilni material DP | EPDM |
Tip | AFQM |
Tip nastavitve | Brez |
Tlačna stopnja | PN 16 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pogona [cm2] | 250 cm² |
Velikost ventila | DN 150 |
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitev | Bat |
Vrednosti kvs [m³/h] | 280 m³/h |
Vrste priključkov | Prirobnica |
Št. dokumenta SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
Število priključkov | 2 |