Impulzne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerjavno jeklo, Za vrsto izdelka: AVPQ, DN 32; DN 25
003G1367
Impulzne cevi za AFPQ PN40 25/32
Impulzne cevi za AFPQ PN40 25/32
Bruto masa | 0.314 Kilogram |
Neto masa | 0.314 Kilogram |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702421812174 |
Bruto masa | 0.314 Kilogram |
Neto masa | 0.314 Kilogram |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702421812174 |
Description | Impulzne cevi za AFPQ PN40 25/32 |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Nerjavno jeklo |
Nominalni tlak [bar] | 40 bar |
Premer [mm] | 10 mm |
Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 32 mm |
Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 25 mm |
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks] | 40 bar |
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min] | 16 bar |
Skupina izdelkov | Accessories - SAC |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Impulse tubes |
Velikost priključka | G 1/4 |
Za velikost ventila |
DN 25 DN 32 |
Za vrsto izdelka | AVPQ |
Št. dokumenta SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Description | Impulzne cevi za AFPQ PN40 25/32 |
Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Nerjavno jeklo |
Nominalni tlak [bar] | 40 bar |
Premer [mm] | 10 mm |
Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 32 mm |
Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 25 mm |
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks] | 40 bar |
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min] | 16 bar |
Skupina izdelkov | Accessories - SAC |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Impulse tubes |
Velikost priključka | G 1/4 |
Za velikost ventila |
DN 25 DN 32 |
Za vrsto izdelka | AVPQ |
Št. dokumenta SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |