Impulzne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerjavno jeklo, Za vrsto izdelka: AFQ, DN 100

003G1346

Impulzne cevi za AFQ PN40 100

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.28 Kilogram
Neto masa 0.28 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702421811962

 

Description Impulzne cevi za AFQ PN40 100
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Ime izdelka v dokumentu SCIP AF IMPULSE TUBES (2)
Material Nerjavno jeklo
Nominalni tlak [bar] 40 bar
Premer [mm] 10 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Maks] 100 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Min] 100 mm
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks] 40 bar
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min] 16 bar
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Accessories - SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Impulse tubes
Velikost priključka G 1/4
Vsebuje baterije No
Za velikost ventila DN 100
Za vrsto izdelka AFQ
Št. dokumenta SCIP 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality